Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with hardened steel bushings, flanged base, and solid bar.

267-S

Heavy duty vertical hold down clamp is the largest of our stamped toggle clamps
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 1200.0
Longueur Etrier (in) 8.88
Hauteur sous étrier (in) 3.08
Poids (lb) 4.37
Poids (kg) 1.98
Effort de maintien maximum (N) 5340.0
Hauteur sous étrier (mm) 78.2
Longueur Etrier (mm) 149.4
Matériel standard Acier
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 140.0
Style de base de montage Base bridée
Toggle Lock plus Non
Ouverture poignée (+10°) 72.0
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Gammes de produits 247/267
Service environnement Normal
poignée Verticale
Boulon 110122
Application -Alimentaire Pas recommandé
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1725462617000
Application -Fermeture Faible/Bas
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Style d'étrier Bras renforcé
Type de produit Standard
Variation posage pièce Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Travail du bois Fair/Medium
Back to Top