Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
323
323
Réglage aise de la distance d'accostage. Utilise surtout pour la fermeture de moules et de trappes. Configuration a plat
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.15
Sans aide à l'ouverture (in)
1.18
Reglage Max du crochet (in)
0.49
Effort de maintien (lbf)
360.0
Effort de maintien maximum (N)
1600.0
Plage de reglage crochet (mm)
10.7
Poids (kg)
0.07
Sans aide à l'ouverture (mm)
30.0
Sans aide à l'ouverture (mm)
30.0
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Crochet en U horizontal standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
323/331/341
Remplacement croché assemblé
323215
Matériel standard
Acier
PublishedDate
1673986255000
Type de crochet
Ergot
Plage de réglage crochet
10.7
Platine fournie
Oui
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
27:1
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Flange
Platine
323104-M
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top