Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 334 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

324

La bride est montée perpendiculairement à la surface de verrouillage. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 500
Reglage Max du crochet (in) 0.5
Poids (lb) 0.24
Sans aide à l'ouverture (in) 1.49
Plage de reglage crochet (mm) 11.9
Poids (kg) 0.11
Effort de maintien maximum (N) 2200
Sans aide à l'ouverture (mm) 38.7
Sans aide à l'ouverture (mm) 38.7
Style de base de montage Flange
Plage de réglage crochet 11.9
Type de produit Crochet en U verticale standard
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 31:1
Type de crochet Ergot en U ajustable (Vertical)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 324/334/344/374
Platine fournie Oui
Toggle Lock plus Non
Matériel standard Acier
Remplacement croché assemblé 324215
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Platine 324101
Back to Top