Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 323 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

331-SS

Le boulon U fileté permet de régler facilement. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.55
Reglage Max du crochet (in) 0.59
Effort de maintien (lbf) 700.0
Sans aide à l'ouverture (in) 1.78
Plage de reglage crochet (mm) 22.1
Sans aide à l'ouverture (mm) 44.5
Poids (kg) 0.25
Sans aide à l'ouverture (mm) 44.5
Effort de maintien maximum (N) 3200.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 32:1
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Plage de réglage crochet 22.1
PublishedDate 1704469466000
Style de base de montage Flange
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)
Platine 331905
Platine fournie Oui
Gammes de produits 323/331/341
Remplacement croché assemblé 331915
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Matériel standard Acier inoxydable
Toggle Lock plus Non
Back to Top