Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
371
371
Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
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
Avec aide à l'ouverture
4.18
Reglage Max du crochet (in)
0.81
Effort de maintien (lbf)
750
Poids (lb)
1.52
Sans aide à l'ouverture (in)
5.44
Effort de maintien maximum (N)
3340
Poids (kg)
0.69
Avec aide à l'ouverture (in)
106.2
Sans aide à l'ouverture (mm)
136.7
Plage de reglage crochet (mm)
23.9
Sans aide à l'ouverture (mm)
136.7
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Crochet en J standard
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
36:1
Gammes de produits
330/351/371/381
Style de base de montage
Flange
Type de crochet
Ergot en J ajustable
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Plage de réglage crochet
23.9
Remplacement croché assemblé
371215
Back to Top