Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5130 Series straight line, flange base clamps feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5130

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.87
Hauteur piston (in) 1.38
course piston (in) 1.75
Effort de maintien (lbf) 5800
Hauteur piston (mm) 35
Imperial or Metric Product Impérial
course piston (mm) 44.5
Poids (kg) 1.3
Effort de maintien maximum (N) 25800
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture poignée (Degrees) 125
Gammes de produits 5000
Matériel standard Acier
Goupille (recommandé) 325203
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Grande capacité
Toggle Lock plus Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage Flange
Goupille incluse? Non
PublishedDate 1676897531000
Poussée piston 1/2-13
Piston Round
Accessoires de produit
325203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top