Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5133 Series heavy-duty, straight line action clamps with solid base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5133-B

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 1.14
Poids (lb) 2.65
course piston (in) 3.13
Effort de maintien (lbf) 4600
Effort de maintien maximum (N) 20460
Imperial or Metric Product Impérial
Hauteur piston (mm) 29
course piston (mm) 79.5
Poids (kg) 1.2
PublishedDate 1676897533000
Toggle Lock plus Non
Style de base de montage Solid
Ouverture poignée (Degrees) 139
Gammes de produits 5000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille (recommandé) 325203
Goupille incluse? Non
Poussée piston 1/2-13
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Grande capacité
Piston Round
Matériel standard Acier
Accessoires de produit
325203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top