Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5133 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5133-MR

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 4600
Poids (lb) 3.36
Hauteur piston (in) 1.38
course piston (in) 3.13
Poids (kg) 1.52
Imperial or Metric Product Métrique
course piston (mm) 79.5
Hauteur piston (mm) 35
Effort de maintien maximum (N) 20460
Gammes de produits 5000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poussée piston M12
Goupille (recommandé) 220203-M
Type de produit Grande capacité
Piston Round
Goupille incluse? Non
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture poignée (Degrees) 139
Style de base de montage Flange
PublishedDate 1676897533000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top