Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 527 Series vertical hold down clamps feature hardened steel bushings at pivot points, thumb level on link for easy opening, and modifiable solid bar to suit your application requirements.

527-F

Modèle pour lourde charge
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 2.21
Effort de maintien (lbf) 1000.0
Longueur Etrier (in) 3.27
Poids (lb) 2.49
Effort de maintien maximum (N) 4450.0
Poids (kg) 1.13
Longueur Etrier (mm) 83.1
Hauteur sous étrier (mm) 56.1
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 195.0
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Fermeture Faible/Bas
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture poignée (+10°) 65.0
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Toggle Lock plus Non
Service environnement Dur/sale
PublishedDate 1725478302000
Application -Alimentaire Pas recommandé
Gammes de produits 527
Matériel standard Acier
Variation posage pièce Non
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Type de produit Grande capacité
poignée Verticale
Style d'étrier Bras renforcé
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage Bride de montage avant
Application -Travail du bois Poor/Low
Back to Top