Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 528 Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature hardened steel bushings at pivot points and a modifiable solid bar to suit your application requirements.

528

Modèle pour lourde charge
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 1000
Hauteur sous étrier (in) 2.06
Poids (lb) 2.5
Longueur Etrier (in) 3.4
Hauteur sous étrier (mm) 52.3
Longueur Etrier (mm) 86.4
Effort de maintien maximum (N) 4450
Poids (kg) 1.13
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Fermeture Faible/Bas
poignée Verticale
Service environnement Normal
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Variation posage pièce Non
Toggle Lock plus Non
Application -Usinage Faible/Bas
PublishedDate 1725476946000
Gammes de produits 528
Application -Alimentaire Pas recommandé
Style de base de montage Base bridée
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Type de produit Grande capacité
Style d'étrier Bras renforcé
Application -Travail du bois Poor/Low
Back to Top