Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
535-LB
535-LB
Ce type de serrage est extrêmement robuste, peut supporter de lourdes charges et résiste a une manipulation rude. Ces serrages sont donc spécialement recommandes pour de la soudure, du broyage ou tout autre activité
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
4.08
Hauteur sous étrier (in)
2.95
Longueur Etrier (in)
3.35
Effort de maintien (lbf)
2200.0
Poids (kg)
1.85
Effort de maintien maximum (N)
10000.0
Hauteur sous étrier (mm)
74.9
Longueur Etrier (mm)
85.1
Boulon
535108-M
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1725394364000
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus
Non
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Application -Fermeture
Faible/Bas
Gammes de produits
533/535
Style d'étrier
Bras renforcé longue
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture poignée (+10°)
90.0
Matériel standard
Acier
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
120.0
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Travail du bois
Poor/Low
Type de produit
Grande capacité
Application -Alimentaire
Pas recommandé
poignée
Verticale
Style de base de montage
Base droite
Variation posage pièce
Non
Service environnement
Dur/sale
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Back to Top