Bride de Serrage Manuel
Manual Swing Clamp

6004-SWL

Les séries 6004 SWL de brides pivotantes manuelles gauches de Destaco sont des options faciles d’utilisation pour les opérations de montage, de soudage ainsi que d’assemblage et de testeur d’appareillage sur les marchés industriel, aérospatial et automobile. Ils proposent un mouvement de pivot et de serrage pour une productivité accrue ainsi qu’une opération de traction/compression et disposent de deux positions de verrouillage. Les nouvelles brides pivotantes manuelles présentent un chemin de came fermé, elles peuvent se serrer et se verrouiller à la fois dans les positions de rétraction/d’extension. Elles se caractérisent également par une détente qui maintient la pince en position ouverte afin d’éviter tout mouvement indésirable.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.87
Course verticale (in) 0.63
Longueur Etrier (in) 2.0
exerting_force_lbf_english 323.0
Force exercée (lbf) 323.0
Course verticale (in) 0.63
Effort de maintien (lbf) 600.0
Course pendant la rotation (in) 0.87
Hauteur sous étrier (in) 2.19
Poids (lb) 1.32
Course maxi de serrage (mm) 16.0
Effort de maintien maximum (N) 2670.0
Hauteur sous étrier (mm) 55.7
Longueur Etrier (mm) 50.8
Course verticale (mm) 16.0
Course pendant la rotation (mm) 22.0
Poids (kg) 0.6
Course pendant la rotation (mm) 22.0
exerting_force_n_metric 1437.0
Force exercée (N) 1437.0
Course verticale (mm) 16.0
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1711629092000
Gammes de produits 6004
cad_url_button https://qa.product-config.net/catalog3/d/destaco/?cid=catalog&c=products&id=6004-SWL
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top