Bride de Serrage Manuel
Manual Swing Clamp

6004-SWR

Les séries 6004 SWR de brides pivotantes manuelles droites de Destaco sont des options faciles d’utilisation pour les opérations de montage, de soudage ainsi que d’assemblage et de test d’appareillage sur les marchés industriel, aérospatial et automobile. Ils proposent un mouvement de pivot et de serrage pour une productivité accrue ainsi qu’une opération de traction/compression et disposent de deux positions de verrouillage. Les nouvelles brides pivotantes manuelles présentent un chemin de came fermé, elles peuvent se serrer et se verrouiller à la fois dans les positions de rétraction/d’extension. Elles se caractérisent également par une détente qui maintient la pince en position ouverte afin d’éviter tout mouvement indésirable.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.87
Course pendant la rotation (in) 0.87
Course verticale (in) 0.63
Poids (lb) 1.32
Course verticale (in) 0.63
Force exercée (lbf) 323.0
exerting_force_lbf_english 323.0
Effort de maintien (lbf) 600.0
Longueur Etrier (in) 2.0
Hauteur sous étrier (in) 2.19
Course pendant la rotation (mm) 22.0
Longueur Etrier (mm) 50.8
Course maxi de serrage (mm) 16.0
Effort de maintien maximum (N) 2670.0
Hauteur sous étrier (mm) 55.7
exerting_force_n_metric 1437.0
Course verticale (mm) 16.0
Poids (kg) 0.6
Course verticale (mm) 16.0
Course pendant la rotation (mm) 22.0
Force exercée (N) 1437.0
PublishedDate 1723053580000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
cad_url_button https://qa.product-config.net/catalog3/d/destaco/?cid=catalog&c=products&id=6004-SWR
Gammes de produits 6004
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top