Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 605 Series straight line action clamps are designed for push/pull clamping and allow for handle rotation to fall below the mounting plane then lock in retracted position.

605-M

La base emboutie légère est traitée à chaud pour davantage de solidité
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 300.0
Poids (lb) 0.68
course piston (in) 1.25
Hauteur piston (in) 0.97
Effort de maintien maximum (N) 1330.0
course piston (mm) 31.8
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.31
Hauteur piston (mm) 24.6
Goupille (recommandé) 207203-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 45:1/40:1
Piston Round
Style de base de montage Flange
PublishedDate 1715865811000
Poussée piston M8
Gammes de produits 605
Type de produit Standard
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
Goupille incluse? Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
207203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top