Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
620
620
Les mouvements du poussoir et de la poignée de manœuvre sont inverses.
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
course piston (in)
1.11
Poids (lb)
1.5
Hauteur piston (in)
1.7
Effort de maintien (lbf)
600.0
Poids (kg)
0.68
Hauteur piston (mm)
43.2
Imperial or Metric Product
Impérial
Effort de maintien maximum (N)
2670.0
course piston (mm)
28.2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
44:1
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
620
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1673984671000
Toggle Lock plus
Non
Goupille incluse?
Non
Poussée piston
3/8-16
Style de base de montage
Flange
Goupille (recommandé)
210203
Matériel standard
Acier
Piston
Round
Type de produit
Standard
Accessoires de produit
210203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top