Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
624-MMR
624-MMR
Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
700
Hauteur piston (in)
0.81
course piston (in)
2.63
Poids (lb)
1.63
course piston (mm)
66.8
Effort de maintien maximum (N)
3110
Hauteur piston (mm)
20.6
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.74
Toggle Lock plus
Oui
Gammes de produits
602/604/624
Style de base de montage
Flange
Type de produit
Corps fileté
Poussée piston
M10
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ecrou de montage (fourni)
624105-M
Goupille incluse?
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
49:1/21:1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille (recommandé)
624105-M
Matériel standard
Acier
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Piston
Round
Back to Top