Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2959.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
6903.0
Capacité poussée axiale (lb)
5239.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
5239.0
output_shaft_dia_in_english
2.0
output_radial_capactiry_lb_english
2842.0
Distance du centre (in)
3.0
Capacité sortie radiale (lb)
2842.0
b10_torque_capacity_inlb_english
6903.0
Inertie Max à 20 Index par mn
103.373
Inertie Max à 20 Index par mn
12.771
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2959.0
Diametre arbre de sortie (in)
2.0
Inertie Max (lb-in²)
172.0
height_t0_mounting_surface_in_english
15.57
mounting_surface_diameter_in_english
4.56
Inertie Max (lb-in²)
172.0
maximum_torque_inlb_english
8067.0
Couple Maxi (in-lb)
8067.0
Hauteur surface de montage (in)
15.57
center_distance_in_english
3.0
Diametre surface de montage (in)
4.56
Couple Maxi (Nm)
912.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
115.824
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
334.0
Diametre surface de montage (mm)
115.8
Distance du centre (mm)
76.2
Capacité sortie radiale (N)
12647.0
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
334.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
23314.0
Capacité poussée axiale (N)
23314.0
center_distance_mm_metric
76.2
Couple Maxi (Nm)
912.0
b10_torque_capacity_nm_metric
780.0
B10 Capactité de couple (Nm)
780.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
395.478
output_radial_capactiry_n_metric
12647.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00374
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.0503
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.03
Inertie interne (kgm²)
0.0503
Hauteur surface de montage (mm)
395.5