Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 695-1MB Series straight line action clamps feature precision clamping for high production, adjustable collet-type bushing that minimizes radial plunger movement, and plunger with a flat surface for anti rotation.

695-1MBPLS

Precise clamp ideal for high production applications. High accurate repeatability with adjustable collet and pre-load
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 1.63
course piston (in) 1.5
Poids (lb) 7.21
Effort de maintien (lbf) 5000
course piston (mm) 38
Hauteur piston (mm) 41.3
Effort de maintien maximum (N) 22240
Poids (kg) 3.27
Toggle Lock plus Non
Poussée piston M16
Gammes de produits 670/690
Style de base de montage Flange
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Piston Round
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Précision
Back to Top