Dispositifs de Serrage Hydraulique
Destaco’s 70537-D1 Series are versatile, hydraulic hollow piston cylinders that can be used as a pushing or a pulling cylinder. These models are single action.

70550-D2

Très polyvalent : peut être utilise pour tirer ou pour pousser.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.49
Pression Max (PSI) 5075.0
Force de serrage Max (lbf) 12353.0
Force de serrage Max (N) 54950.0
Pression Max (bar) 350.0
Course (mm) 12.5
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 705
Type de produit Vérin à piston creux hydraulique à simple effet
PublishedDate 1674243609000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top