Dispositifs de Serrage Hydraulique
Destaco’s hydraulic swing clamps swivel right, opposed to the 727D Series that swivels left, and are particularly designed for applications which require high clamping forces and easy loading of workpieces in confined spaces.

726D25222-2

Ces bridage sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max (PSI) 3625.0
Force de serrage Max (lbf) 1068.0
Force de serrage Max (N) 4750.0
Pression Max (bar) 250.0
Poids (kg) 1.85
Gammes de produits 726D
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/726D25222-2.STEP
Type de produit Cylindre hydraulique a pivot - double action
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1686234533000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top