Robohand Pinces
The 2P Series includes robust, powerful, and precise multi-purpose grippers.

8002P-P-C

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 3.15
Poids (lb) 1.85
Pressure Range (psi) 30 - 100 psi
Force de serrage (lbf) 282
Alesage cylindre (in) 2.36
Course (in) 0.79
Poids (kg) 0.84
Imperial or Metric Product Impérial
Force de serrage (N) 1256
Course (mm) 20
Alesage cylindre (mm) 60
Longueur doigts maxi (mm) 80
nombre de mors 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits 2P
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Detecteur en option Oui
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.08
Caractéristiques spéciales Précision
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Back to Top