Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8015-LA Series pneumatic swing clamps feature hardened pins/bushings at all pivot points for long life cycle, solid clamping bar that can be modified to suit your application, and comes without a clamping arm.

8015-LA

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Les corps filetés impériaux peuvent être montés sur un trou taraudé ou à travers un trou pour un montage encastré Une tige de piston effilée permet au bras de serrer
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.85
Force de serrage à 5bars (lbf.) 18
Alesage cylindre (in) 0.75
Consommation air (in³) 0.002
Course pendant la rotation (in) 0.47
Course verticale (in) 0.38
Course verticale (in) 0.38
Course pendant la rotation (in) 0.47
Poids (lb) 1
Course verticale (mm) 9.7
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Force de serrage à 5bars (N) 80
Consommation air (dm³) 0.06
Course (mm) 21.5
Poids (kg) 0.45
Alesage cylindre (mm) 19.1
Course verticale (mm) 9.7
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air 10-32
Sens de rotation à droite
montage Corps fileté
Remplacement des joints 801560
Gammes de produits 8000/8200/8400
Détecteurs inclus Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top