Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8016 Series pneumatic swing clamps feature hardened pins/bushings at all pivot points for long life cycle, solid clamping bar that can be modified to suit your application, and left hand swing direction.

8016

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Les corps filetés impériaux peuvent être montés sur un trou taraudé ou à travers un trou pour un montage encastré Une tige de piston effilée permet au bras de serrer
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1
Course verticale (in) 0.38
Consommation air (in³) 0.002
Course pendant la rotation (in) 0.47
Course pendant la rotation (in) 0.47
Course (in) 0.85
Force de serrage à 5bars (lbf.) 18
Alesage cylindre (in) 0.75
Course verticale (in) 0.38
Consommation air (dm³) 0.06
Force de serrage à 5bars (N) 80
Course verticale (mm) 9.7
Alesage cylindre (mm) 19.1
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Course (mm) 21.5
Poids (kg) 0.45
Course verticale (mm) 9.7
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air 10-32
Détecteurs inclus Oui
Sens de rotation à gauche
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 8000/8200/8400
montage Corps fileté
Remplacement des joints 801560
Accessoires de produit
801560
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top