Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8071 Series pneumatic toggle clamps feature enclosed design for dirty environments such as spot and MIG welding, non-pivoting cylinder that can be hard-piped into fixtures, and are sensor ready for round or T-slot style sensors.

8071

Modèle étanche Breveté
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.8
Consommation air (in³) 0.02
Effort de maintien (lbf) 450.0
Longueur Etrier (in) 2.72
Hauteur sous étrier (in) 1.65
exerting_force_lbf_english 496.0
Force exercée (lbf) 496.0
Alesage cylindre (in) 1.57
Alesage cylindre (mm) 40
Force exercée (N) 2218.0
Consommation air (dm³) 0.58
Longueur Etrier (mm) 69.0
Effort de maintien maximum (N) 2000.0
exerting_force_n_metric 2218.0
Hauteur sous étrier (mm) 41.9
Poids (kg) 1.27
Rondelle 507107
Taille Port air 1/8 NPT
Style d'étrier Barre en U
Application -Assemblage Excellent/Haut
Goupille incluse? Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Cycle de travail Excellent/High
Gammes de produits 8021/8071
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Serrage pneumatique étanche
Remplacement joints 810450-40-1-00
PublishedDate 1674768703000
Accessoires de produit
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810450-40-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top