Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s 807RDM Series roller dial index drives feature a low profile design, large output mounting surface, and larger center thru hole.

80RDM8H16-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Capacité sortie radiale (lb) 7558.0
Inertie Max (lb-in²) 29.0
Couple Maxi (in-lb) 938.0
center_distance_in_english 3.1496062992
Distance du centre (in) 3.1
center_thru_hole_diameter_in_english 2.76
Inertie Max à 20 Index par mn 39.0
Capacité poussée axiale (lb) 1885.0
height_t0_mounting_surface_in_english 4.3307086614
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1885.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 1151.0
output_radial_capactiry_lb_english 7558.0
Diametre trou central (in) 2.76
Inertie Max à 20 Index par mn 191.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1885.0
Inertie Max (lb-in²) 29.0
Diametre surface de montage (in) 4.9
b10_torque_capacity_inlb_english 1151.0
Hauteur surface de montage (in) 4.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1885.0
maximum_torque_inlb_english 938.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.9212598425
output_radial_capactiry_n_metric 33633.0
center_distance_mm_metric 80.0
b10_torque_capacity_nm_metric 130.0
Inertie interne (kgm²) 0.0085
Capacité poussée axiale (N) 8388.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 110.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0114
Diametre surface de montage (mm) 125.0
Hauteur surface de montage (mm) 110.0
Capacité sortie radiale (N) 33633.0
Imperial or Metric Product Métrique
Inertie interne (kgm²) 0.0085
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 0.552
Couple Maxi (Nm) 106.0
B10 Capactité de couple (Nm) 130.0
Distance du centre (mm) 80.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0559
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 0.552
Diametre trou central (mm) 70.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 125.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 8388.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 70.0
Couple Maxi (Nm) 106.0
Répétabilité (arcsec) ±11
Gammes 80RDM
Gammes de produits 80RDM
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Connecteur Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Stops 8.0
Mouvement ms
Smart Number Motion Spec E
PublishedDate 1674767414000
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Type de produit Sortie de bride
Modèle de base 80RDM8H16-330
Période d'indexage (deg) 330.0
Ensemble de motorisation Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Précision (arcsec) ±44
Sortie Bride
Famille RDM
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top