Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8116 Series block style, pneumatic swing clamps are designed to swing left while featuring a spindle, can be mounted from the top or side for added flexibility, and are equipped with a magnetic ring pistons for position sensing.

8116

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Ces corps de type bloc peuvent être montés depuis le sommet ou latéralement pour obtenir un maximum de flexibilité. Tous les modèles présentent un piston à bague magnétique pour détecter la position
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.85
Alesage cylindre (in) 0.75
Course pendant la rotation (in) 0.47
Force de serrage à 5bars (lbf.) 18.0
Course verticale (in) 0.38
Course pendant la rotation (in) 0.47
Poids (lb) 0.68
Consommation air (in³) 0.002
Course verticale (in) 0.38
Course verticale (mm) 9.7
Course verticale (mm) 9.7
Consommation air (dm³) 0.06
Alesage cylindre (mm) 19.1
Course (mm) 21.5
Poids (kg) 0.31
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Force de serrage à 5bars (N) 80.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Détecteurs inclus Oui
Sens de rotation à gauche
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 8100/8300
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air 10-32
montage Type bloc
Remplacement des joints 801560
PublishedDate 1674743558000
Accessoires de produit
801560
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top