Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
812-U-HT
812-U-HT
Équivalent pneumatique du modèle 201.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
0.75
Effort de maintien (lbf)
100.0
exerting_force_lbf_english
136.0
Force exercée (lbf)
136.0
Longueur Etrier (in)
1.02
Poids (lb)
0.46
Consommation air (in³)
0.003
Hauteur sous étrier (in)
0.68
Force exercée (N)
613.0
exerting_force_n_metric
613.0
Alesage cylindre (mm)
19.1
Poids (kg)
0.21
Effort de maintien maximum (N)
440.0
Consommation air (dm³)
0.09
Longueur Etrier (mm)
26.0
Hauteur sous étrier (mm)
17.3
Style d'étrier
Barre en U
Rondelle
102111
Gammes de produits
812
Goupille incluse?
Oui
Remplacement joints
810450-40-1-00
Température de fonctionnement
-23° à 74°C (-10° à 165° F)
Taille Port air
M5
Type de produit
Serrage pneumatique
Application -Assemblage
Excellent/Haut
PublishedDate
1725391427748
Applicarion -Soudage
Poor/Low
Assemblage goupille
305208-M
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top