Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 817-S Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is sensor ready for round or T-slot style sensors.

817-S

Équivalent pneumatique du modèle 317.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
exerting_force_lbf_english 360.0
Hauteur sous étrier (in) 2.69
Consommation air (in³) 0.015
Longueur Etrier (in) 3.04
Effort de maintien (lbf) 450.0
Alesage cylindre (in) 1.26
Poids (lb) 2.31
Force exercée (lbf) 360.0
exerting_force_n_metric 1608.0
Longueur Etrier (mm) 77.2
Hauteur sous étrier (mm) 68.3
Effort de maintien maximum (N) 2000.0
Consommation air (dm³) 0.42
Poids (kg) 1.05
Force exercée (N) 1608.0
Alesage cylindre (mm) 32
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
PublishedDate 1725480413000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Remplacement joints 802450-32-1-0
Type de produit Serrage pneumatique
Boulon 207107
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air 1/8 NPT
Style d'étrier Barre en U
Gammes de produits 817/827
Application -Assemblage Excellent/Haut
Accessoires de produit
802450-32-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
817-S-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207107
Bolt Retainer
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top