Pneumatiques Petite Capacité
Standard Clamping Arms

821513

Ces bras de serrage standards sont conçus spécialement pour nos brides pivotantes pneumatiques.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur bras (in) 3.0
Filet (in) 3/8-16
Longueur bras (mm) 76.2
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1691761364000
Utilisé avec Modele/Gamme 8200|8300|8400
Type d'accessoires Standard Clamping Arms
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit standard pneumatic clamp accessories
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits Dispositifs Pneumatiques de Serrage à Pivot Accessoires
Back to Top