Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s 82M-3 Series of pneumatic clamp offers multiple mounting and shaft options for Euro/NAAMS standards, with field adjustable opening angles, multiple cylinder sizes and first-in-class manual locking.

82M-3BXXXX4XXX

Le nouveau serrage 82M-3E offre de nombreuses possibilités de montage en option pour Euro/Naams standards, avec un angle d'ouverture facilement réglable sur site, plusieurs tailles de vérins et un verrouillage manuel incomparable
  • Facilement ajustable sur le terrain grâce à l’ouverture du bras réglable à l’infini (jusqu’à 135°).
  • Surfaces de montage multiples pour davantage de flexibilité.
  • Déverrouillage manuel en cas de perte de pression d’air.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 3.3
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 280
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb) 89
Alesage cylindre (in) 1.57
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.02
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.02
Poids (kg) 1.5
Consommation d'air à 5 bars (dm³) 0.9
Couple de maintien (Max) (Nm) 380
Couple de serrage à 5 bars (Nm) 120
Alesage cylindre (mm) 40
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poignée Yes|No
Style d'étrier Bras en U (centre)
Angle d'ouverture (deg) 5-135°
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 82M-3E
Type de produit serrage de puissance
Taille alimentation G 1/8
Accessoires de produit
8EL-002-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-147-4
Le capteur L9 NPN de DESTACO avec connecteur 90° M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-158-4
Le capteur K8 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-146-4
Le capteur L8 PNP de DESTACO avec connecteur M12x1 en ligne est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-167-4
Le capteur K9 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-155-4
Le capteur N9 NPN de DESTACO avec connecteur 90° M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-154-4
Le capteur N8 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 en ligne est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top