Pince Pour Atelier de Presse
84A2 - Cam Type Gripper

84A2-V20000000

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.43
Force de serrage (lbf) 129
Force de serrage (N) 575
Alesage cylindre (mm) 25
Poids (kg) 0.65
Distributor Group - FR Prehenseurs
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.2
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 72
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits 84A2-V
283-COUNTRY_OF_ORIGIN DE
Taille alimentation G1/8
Type de produit Pince en tôle
Back to Top