Pince Pour Atelier de Presse
84A2 - Cam Type Gripper

84A2XV60000000

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 207
Poids (lb) 1.1
Alesage cylindre (mm) 25
Force de serrage (N) 920
Poids (kg) 0.5
Type de produit Pince en tôle
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit Solutions de Pince
Taille alimentation G1/8
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Distributor Group - FR Prehenseurs
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.2
Gammes de produits 84A2-V
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 30
Back to Top