Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A2YV10000000
84A2YV10000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
207
Poids (lb)
1.32
Poids (kg)
0.6
Force de serrage (N)
920
Alesage cylindre (mm)
25
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Fonction de produit
Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Taille alimentation
G1/8
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
45
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pince en tôle
Gammes de produits
84A2-V
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top