Pince Pour Atelier de Presse
Destaco’s 84L3-21 Series medium-duty, modular cam-style pressroom gripper is non-locking and can be used vertically or horizontally.

84L3-21

Application : prise, maintien, positionnement, enlèvement et transport de feuilles métalliques et d'autres pièces principalement dans les dispositifs de serrage et les systèmes de manipulation. Interchangeable en dimensions de montage avec 84A3-3
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.26
Poids (lb) 1.76
Force de serrage (lbf) 30
Force de serrage (N) 135
Alesage cylindre (mm) 32
Poids (kg) 0.8
Type de produit Pinces à tôle
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 68
Fonction de produit Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.2
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits 84L3-2
Back to Top