Serrage Pneumatique de Puissance
These pin packages are designed for the accurate positioning of workpieces in jigs, helping ensure that the piston rod is locked in the extracted position and that it can be used for cases of counter supporting for clamps.

85P5-1

Applications : outillage ou des broches bloquées sont requis. Peut aussi être utilise comme serrage a action linéaire
  • Design compact avec surfaces de montage latérales et avant.
  • Haute précision de positionnement.
  • Course de 40 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Effort de poussée (lb) 449
Force de retrait (lb) 225
Alesage cylindre (in) 1.97
Poids (lb) 8.38
Course (in) 1.57
Alesage cylindre (mm) 50
Effort de poussée (N) 2000
Course (mm) 40
Force de retrait (N) 1000
Poids (kg) 3.8
Gammes de produits 85P5
Type de produit Seul Arbre
Poignée Yes|No
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
8EL-002-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-010-2
Les dispositifs anti-torsion de 20 mm de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec des packs de broches pneumatiques 86P.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-033-2
Les systèmes de détection intuitifs de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 85P5 et se connectent à l’aide d’un connecteur M12x1.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top