Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8700 Series pneumatic lever clamps are designed for long life and feature a hard coated aluminum body.

8750G

Ces serrages compacts intégrant une série unique de fonctionnalités permettent d'être compatibles avec une grande variété d'applications. Serrages très puissants malgré une faible variation de la taille des composants et conçus pour une fiabilité et durée de vie élevée
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.15
Force de serrage à 5bars (lbf.) 167.0
Course verticale (in) 0.15
Alesage cylindre (in) 1.97
Consommation air (in³) 0.023
Force de serrage à 5bars (N) 745.0
Course verticale (mm) 3.8
Consommation air (dm³) 0.64
Course verticale (mm) 3.8
Alesage cylindre (mm) 50
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Port G Ports
Gammes de produits 8700
Remplacement des joints 875000
Taille Port air G-1/8
PublishedDate 1727879847521
Type de produit Serrage pneumatique
Taille filetage corps M65X1.50
Contre écrou 875050
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
875000
Kit d'étanchéité
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
875050
8700 - Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top