Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89B32-010-2R
89B32-010-2R
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course pendant la rotation (in)
0.43
Course verticale (in)
0.39
Course (in)
0.83
Poids (lb)
2.25
Alesage cylindre (in)
1.25
Course pendant la rotation (in)
0.43
Course verticale (in)
0.39
Consommation air (in³)
0.008
Force de serrage à 5bars (lbf.)
52.0
Course verticale (mm)
10.0
Poids (kg)
1.02
Alesage cylindre (mm)
32
Force de serrage à 5bars (N)
350.0
Course pendant la rotation (mm)
11.0
Consommation air (dm³)
0.22
Course verticale (mm)
10.0
Course pendant la rotation (mm)
11.0
Course (mm)
21.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Remplacement des joints
89B/E32-2-00
Gammes de produits
89B
PublishedDate
1675345102000
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Détecteurs inclus
Oui
Taille Port air
G-1/8
Sens de rotation
à droite
montage
Type bloc
Back to Top