Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89E40-010-2R
89E40-010-2R
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course verticale (in)
0.39
Consommation air (in³)
0.014
Course pendant la rotation (in)
0.55
Course (in)
0.94
Course verticale (in)
0.39
Poids (lb)
1.76
Course pendant la rotation (in)
0.55
Force de serrage à 5bars (lbf.)
130.0
Alesage cylindre (in)
1.57
Consommation air (dm³)
0.39
Alesage cylindre (mm)
40
Course (mm)
24.0
Poids (kg)
0.8
Force de serrage à 5bars (N)
580.0
Course verticale (mm)
10.0
Course verticale (mm)
10.0
Course pendant la rotation (mm)
14.0
Course pendant la rotation (mm)
14.0
Taille Port air
G-1/8
Détecteurs inclus
Non
montage
Corps fileté
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Remplacement des joints
89B/E40-2-00
Sens de rotation
à droite
Gammes de produits
89E
Back to Top