8S631-75-204
8S631-75-204
Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
Bras de serrage pour 82M-3E
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
3.3
Longueur Etrier (mm)
204.0
Poids (kg)
1.5
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Bras de serrage
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…63..
Gammes de produits
82M-3E Arms
PublishedDate
1675261775000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier
Bras latéral
Accessoires de produit
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top