Serrage Pneumatique de Puissance
82M-3E Center Arm

8UM404-15-117

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Offset de bras 0.59
Offset de bras 0.59
Poids (lb) 0.528
Offset de bras (mm) 15.0
Poids (kg) 0.24
Offset de bras (mm) 15.0
Longueur Etrier (mm) 117.0
Type de produit Bras de serrage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style d'étrier Bras en U (centre)
PublishedDate 1678807457000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UM404-15-117.stp
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3E.…40..
Gammes de produits 82M-3E Arms
Matériel Aluminum
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
82M-3EXXXX4XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top