8UM404-45-107
8UM404-45-107
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Offset de bras
1.77
Poids (lb)
0.528
Offset de bras
1.77
Offset de bras (mm)
45.0
Poids (kg)
0.24
Longueur Etrier (mm)
107.0
Offset de bras (mm)
45.0
Type de produit
Bras de serrage
Gammes de produits
82M-3E Arms
PublishedDate
1678812603000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style d'étrier
Bras en U (centre)
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UM404-45-107.STEP
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…40..
Back to Top