8UR404-45-107
8UR404-45-107
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Offset de bras
1.77
Offset de bras
1.77
Poids (lb)
0.55
Offset de bras (mm)
45.0
Longueur Etrier (mm)
107.0
Offset de bras (mm)
45.0
Poids (kg)
0.25
PublishedDate
1686227687000
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UR404-45-107.STEP
Gammes de produits
82M-3E Arms
Matériel
Aluminum
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…40..
Style d'étrier
Bras en U (décalage à droite)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Bras de serrage
Accessoires de produit
82M-3EXXXX4XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top