Serrage Pneumatique de Puissance
82M-3E Right Arm

8UR634-15-144

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Offset de bras 0.59
Poids (lb) 1.144
Offset de bras 0.59
Offset de bras (mm) 15.0
Poids (kg) 0.52
Longueur Etrier (mm) 144.0
Offset de bras (mm) 15.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Bras de serrage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel Aluminum
Style d'étrier Bras en U (décalage à droite)
PublishedDate 1675261429000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 82M-3E Arms
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3E.…63..
Accessoires de produit
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top