Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco's lateral arms for 82M-3, TCC, and 52H-3E power clamps.

B8JG-1173-1

Les bras latéraux (de type NAAMS) de DESTACO pour serrages de puissance 82M-3, TCC et 52H-3E (63 mm pour l’option arbre dy bras de serrage D0) sont dotés d’un trou de 11 mm (cheville 6.00 F7) et d’une longueur de bras de 135 mm [5,31”].
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 9.65
Offset de bras 120
Offset de bras 120
Offset de bras (mm) 120
Offset de bras (mm) 120
Longueur Etrier (mm) 245
Type de produit Bras de serrage
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3|52H-3E |TCC-2E
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type d'accessoires Bras de serrage
Thru Hole (mm) 11
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits NAAMS Power Clamp Arms
Back to Top