Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-45-DE-R08
BM1-45-DE-R08
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
16
Poids (lb)
11.1
Diametre tube (in)
1.77
Charge statique max (ft lb)
258
Largeur (in)
7
Diametre tube (mm)
45
interface robot trou central (mm)
(8) 16 on 160mm BC
Poids (kg)
5.05
Largeur (mm)
177.8
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 13 on 125mm BC
Longueur (mm)
406.4
Charge statique max (Nm)
350
max_static_product_load_metric
350
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Taille tube
45B
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Back to Top