Préhenseurs
BM1 - Single Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-SE-R12

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 11.1
Longueur (in) 16
Charge statique max (ft lb) 258
Largeur (in) 7
Diametre tube (in) 1.77
interface robot trou central (mm) (12) 13
Longueur (mm) 406.4
max_static_product_load_metric 350
Poids (kg) 5.05
Largeur (mm) 177.8
Charge statique max (Nm) 350
Diametre tube (mm) 45
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Interface robot boulon R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Type de produit Montage centrale
Taille tube 45B
Back to Top