Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-DE-R14
BM1-60-DE-R14
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
7
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (ft lb)
500
Longueur (in)
16
Poids (lb)
11.5
Longueur (mm)
406.4
interface robot trou central (mm)
(6) 13
max_static_product_load_metric
675
Charge statique max (Nm)
675
Diametre tube (mm)
60
Poids (kg)
5.2
Largeur (mm)
177.8
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Taille tube
60B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Interface robot boulon
R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep
Back to Top