Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CP-1-C
CP-1-C
Les goupilles de centrage CP sont utilisées comme guidage dans les stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pressure Range (psi)
29-145
Poids (lb)
0.2
Alesage cylindre (in)
0.63
Force de serrage (lbf)
13.0
Longueur doigts maxi (in)
1.18
Répétabilité (+-in)
0.001
Course (in)
0.24
Poids (kg)
0.09
Pressure Range (bar)
43141
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.025
Course (mm)
6.0
Longueur doigts maxi (mm)
30.0
Force de serrage (N)
60.0
Alesage cylindre (mm)
16
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Detecteur en option
Oui
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits
CP
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.06
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales
Ressort assistance
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
PublishedDate
1718125156000
Classe de protection
IP54
Fonction de produit
Solutions de Pince
nombre de mors
2.0
Assistance ressorts
Optionnel
Accessoires de produit
D4
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP1V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP1V
Kit de réparation (comprend : vis, ressorts, joints Viton)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP1
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP1
Kit de réparation (vis, ressorts, joints Buna-N)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D1
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top