Robohand Pinces
Destaco’s CP-5 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-5-C

Les goupilles de centrage CP sont utilisées comme guidage dans les stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 2.48
Course (in) 1.06
Longueur doigts maxi (in) 3.15
Force de serrage (lbf) 243
Pressure Range (psi) 29-145
Poids (lb) 2.8
Course (mm) 27
Longueur doigts maxi (mm) 80
Poids (kg) 1.27
Répétabilité (+-mm) 0.025
Alesage cylindre (mm) 63
Force de serrage (N) 1081
Imperial or Metric Product Métrique
Pressure Range (bar) 43141
Fonction de produit Solutions de Pince
Assistance ressorts Optionnel
nombre de mors 2
Caractéristiques spéciales Ressort assistance
PublishedDate 1718132716000
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.09
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Detecteur en option Oui
Classe de protection IP54
Gammes de produits CP
Accessoires de produit
D4
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP5V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D10
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D7
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP5
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SDCP5
Kit de montage de capteur inductif (montage de 2 capteurs)(SD)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP5
Kit de réparation (vis, ressorts, joints Buna-N)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-014
Câble de 2 mètres M12 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP5V
Kit de réparation (comprend : vis, ressorts, joints Viton)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D1
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top