CPI-153FF-B-30
CPI-153FF-B-30
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
15.0
Longueur (in)
3.0
Largeur (in)
1.5
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
5.0
Poids (oz)
1.2
Taille chapeau
1.50 x 3.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
6.8
Longueur (mm)
76.2
Taille chapeau
38.1 x 76.2 mm
Largeur (mm)
38.1
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.3
Poids (g)
35.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Plat
PublishedDate
1718735767000
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
3/8" NPT
Forme
Oval
Durometre
30 (bleu)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
8.2
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
18.0
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Matériel
Nitrile
Back to Top